HC-STA-B16-HHFD-1TTP29-EL/...
-
Pouzdro
1372784
Pouzdra konektorů B16, pro příčný zámek, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, kabelové vývody: 1, přímo, 1x Pg29, výška: 76 mm, kabelové šroubení: bez, s volitelnou barvou práškového lakování
Detaily výrobku
Všeobecně | práškově povrstvená, příp. barevná varianta sortimentní položky 1412678 HC-STA-B16-HHFD-1TTP29-EL-AL |
Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Typ produktu | Pouzdro s třmenovým uzamčením |
Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
aplikace | Standard |
Provedení | B16 |
Druh zajištění | pro příčný zámek |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Druh šroubení | 1x Pg29 |
Kabelový vývod | přímo |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 44 mm |
Výška | 76 mm |
Délka | 93,5 mm |
Barva | černá (RAL 9005) |
Materiál pouzdra | Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě |
Materiál povrchu pouzdra | nepotažená |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP66 |
IP67 | |
Stupeň ochrany (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Rázová pevnost | IK09 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
Objednací číslo | 1372784 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7APB |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 226,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 226,1 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411176
-
G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411201
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastový štítek 0830085
-
HC-B16-HCWD-PLR-BK - Ochranné víko 1346544
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastový štítek 0830989
-
WP-G HF IP66 PG29 BK - Šroubení chráničky 3240893
-
WP-G HF IP69K PG29 BK - Šroubení chráničky 3240879
-
WP-GA HF IP66 PG29 BK - Šroubení chráničky 3240921
-
WP-GA HF IP69K PG29 BK - Šroubení chráničky 3240907
-
WP-GR HF IP66 PG29 BK - Šroubení chráničky 3240949
-
WP-GR HF IP69K PG29 BK - Šroubení chráničky 3240935
-
WP-G PP HF PG29 - Šroubení chráničky 3240993
-
WP-GT PP HF PG29 - Šroubení chráničky 3241007
-
WP-G BRASS IP40 PG29 - Šroubení chráničky 3241042
-
WP-GT BRASS PG29 - Šroubení chráničky 3241028
-
WP-G BRASS IP65 PG29 - Šroubení chráničky 3241056
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno