HC-STA-B10-HLFD-1TTP16-EL/...
-
Pouzdro
1372746
Pouzdra konektorů B10, pro příčný zámek, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, kabelové vývody: 1, přímo, 1x Pg16, výška: 57 mm, kabelové šroubení: bez, s volitelnou barvou práškového lakování
Detaily výrobku
Všeobecně | práškově povrstvená, příp. barevná varianta sortimentní položky 1412622 HC-STA-B10-HLFD-1TTP16-EL-AL |
Všeobecně | pro kontaktové vložky HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
Typ produktu | Pouzdro s třmenovým uzamčením |
Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
aplikace | Standard |
Provedení | B10 |
Druh zajištění | pro příčný zámek |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Druh šroubení | 1x Pg16 |
Kabelový vývod | přímo |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 44 mm |
Výška | 57 mm |
Délka | 73 mm |
Barva | černá (RAL 9005) |
Materiál pouzdra | Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě |
Materiál povrchu pouzdra | nepotažená |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP66 |
IP67 | |
Stupeň ochrany (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Rázová pevnost | IK09 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
Objednací číslo | 1372746 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7APB |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 154,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 154,2 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411174
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411199
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastový štítek 0830085
-
HC-B10-HCWD-PLR-BK - Ochranné víko 1346530
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastový štítek 0830989
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Šroubení chráničky 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Šroubení chráničky 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Šroubení chráničky 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Šroubení chráničky 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Šroubení chráničky 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Šroubení chráničky 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Šroubení chráničky 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Šroubení chráničky 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Šroubení chráničky 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Šroubení chráničky 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Šroubení chráničky 3241054
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno