Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16 mm, Počet jednotlivých štítků: 18, výška textového pole: 9,6 mm, šířka textového pole: 14,8 mm
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Popisovací folie pro označovací štítek, Cívka, lze objednat: na způsob karty, průhledná, popsané dle údajů zákazníka, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 101 mm, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 4,2 mm, šířka textového pole: 101 mm
Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 90, výška textového pole: 4,7 mm, šířka textového pole: 3,4 mm
Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, zelená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 12 mm, Počet jednotlivých štítků: 30, výška textového pole: 4,7 mm, šířka textového pole: 11,2 mm
Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 80, výška textového pole: 5,2 mm, šířka textového pole: 5,45 mm
Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, zelená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 96, výška textového pole: 5,1 mm, šířka textového pole: 4,6 mm
Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, zelená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 60, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 5,6 mm
Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, zelená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 96, výška textového pole: 4,6 mm, šířka textového pole: 10,5 mm
Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, zelená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 64, výška textového pole: 5,2 mm, šířka textového pole: 7,65 mm
Označovací proužky, Arch, lze objednat: po arších, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 5 mm, šířka textového pole: 186 mm
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.