Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 14dílný, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: žlutá
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Pásový profil označovacích bodců, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla, 1 ... 10, 11 ... 20 atd. až 991 ... 1000, způsob montáže: zasunout, pro šířku svorek: 7,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 6 mm
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 14dílný, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: oranžová
Označovací štítek, 10dílný, příčně potištěno průběžnými lichými čísly: 1 ... 19, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 24dílný, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: modrá
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 20dílný, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: modrá
označovací štítek, podélně potištěno velkým písmenem: I, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Značkovače pro svorky, Podložka, oranžová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 8 mm, Počet jednotlivých štítků: 64, výška textového pole: 9,7 mm, šířka textového pole: 7,55 mm
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 14dílný, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: oranžová
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 14dílný, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: zelená
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.