UM1-TM (8X12) YE
-
Značkovače pro svorky
0833062
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 14dílný, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: žlutá
Detaily výrobku
Typ produktu | Popisky svorek, nepotištěný |
Rozteč | 8 mm |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 14 |
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě | 7 |
Počet označovacích proužků | 2 |
Šířka | 8 mm |
Délka | 12 mm |
Rozteč | 8 mm |
shodný s RoHS | ano |
Barva | žlutá (RAL 1018) |
Materiálem | PC |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Obsažené látky | bez silikonu, halogenů a kadmia |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN 50018:2013-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň klimatu | AHT 1,0 S |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 120 °C |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Způsob montáže | nacvaknutí |
Objednací číslo | 0833062 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG211C |
GTIN | 4046356985109 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1,94 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1,94 g |
Číslo celní sazby | 39269097 |
Země původu | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
BLUEMARK ID - Tiskárna 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Tiskárna 1002329
-
BLUEMARK CLED - Tiskárna 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1085267
-
THERMOMARK CARD - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5146464
-
TMP-UM-MAG1 - Zásobník 0831200
-
BLUEMARK MAG UM-TM - Zásobník 0803335
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Barvicí páska 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Barvicí páska 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Barevná patrona 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Barevná patrona 5147421
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno