Popisky přístrojů, Arch, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 54, výška textového pole: 18 mm, šířka textového pole: 27 mm
Označování přístrojů
Označení přístrojů pro rozmanité aplikace pro přístroje v rozvaděči, v zařízeních v poli i pro použití ve venkovním prostředí: pro označení přístrojů vám nabízíme velké množství vhodných a vysoce kvalitních popisků. Dobře se orientujte díky jednoznačné identifikovatelnosti svých komponent a zjednodušte práce údržby a opravy.
Zaskakovací štítky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, Počet jednotlivých štítků: 15, výška textového pole: 8 mm, šířka textového pole: 29 mm
Štítek, bílá, popsané, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 50 mm, šířka textového pole: 70 mm
Štítek, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 13 mm
Zaskakovací štítky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, Počet jednotlivých štítků: 3, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 60 mm
Štítek, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 8 mm, šířka textového pole: 17,5 mm
Popisky přístrojů, Hliníkový štítek, lze objednat: po kusech, hliníková, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 16, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 60 mm
Štítek, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 25,4 mm, šířka textového pole: 50,8 mm
Hliníkový štítek, lze objednat: po kusech, hliníková, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: Šroubování, nýtování, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 54 mm, šířka textového pole: 75,6 mm
Plastový štítek, lze objednat: na způsob rohože, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 8 mm, šířka textového pole: 20 mm
Vaše výhody
- Variabilní řešení – rozmanité materiály pro různá použití
- Rozmanité možnosti díky různým druhům montáže, lepení nebo použití šroubů, nýtů nebo západek
- Od jednoho dodavatele: Materiály pro přístroje od společnosti Phoenix Contact a jiných výrobců
Značení přístrojů
Použití v rozvaděči
Značení elektrických a elektronických komponent v rozvaděči usnadňuje údržbu. Mimoto existují oblasti, ve kterých je značení přístrojů dokonce povinné. V neposlední řadě značením provozních prostředků zvyšujete hodnotu svých rozvaděčů a zařízení.
Rozhlédněte se: Velký program označování od společnosti Phoenix Contact pokrývá všechny možnosti použití – od nalepovací etikety až po vysoce kvalitní gravírovaný štítek. Samozřejmě máte pro značení nebo gravuru k dispozici i naše rozsáhlé popisovací služby.
Nalepovací označování přístrojů
Nalepovací označování přístrojů
Samolepící značení přístrojů je k dostání v mnoha různých velikostech, materiálech a barvách. Různé vlastnosti těchto značení umožňují rozmanité použití k označování konstrukčních dílů, přístrojů a tlačítek.
Přišroubovatelné značení přístrojů
Přišroubovatelné značení přístrojů
Pro značení přístrojů a rozvaděčů jsou v nabídce štítky s vyvrtanými otvory. Lze je bezpečně spojit s přístrojem pomocí šroubů nebo nýtů.
Použití v nosiči s plastovými štítky
Označení přístrojů k zajištění v držácích štítků
Tlačítka lze označit rychle a pohodlně pomocí popisovacího systému CARRIER. Označení se umisťuje do popisovacího pole nosiče.
Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků
Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků
Samolepicí nosiče štítků pro popis přístrojů a modulů přilnou k jakémukoli běžnému podkladu. Vhodná značení lze jednoduše zasunout do nosičů.