Zaskakovací štítky, lze objednat: na způsob rohože, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, Počet jednotlivých štítků: 20, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 20 mm
Označování přístrojů
Označení přístrojů pro rozmanité aplikace pro přístroje v rozvaděči, v zařízeních v poli i pro použití ve venkovním prostředí: pro označení přístrojů vám nabízíme velké množství vhodných a vysoce kvalitních popisků. Dobře se orientujte díky jednoznačné identifikovatelnosti svých komponent a zjednodušte práce údržby a opravy.
Plastový štítek, Karta, lze objednat: na způsob karty, stříbrný, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 21, výška textového pole: 18 mm, šířka textového pole: 27 mm
Popisky přístrojů, Arch, stříbrný, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 130, výška textového pole: 12 mm, šířka textového pole: 17,5 mm
Arch etiket DIN-A4, lze objednat: po arších, stříbrná, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 126, výška textového pole: 12,5 mm, šířka textového pole: 27 mm
Gravírovací materiál, lze objednat: na způsob rohože, stříbrná, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 18, výška textového pole: 27 mm, šířka textového pole: 27 mm
Štítek, lze objednat: na způsob karty, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 6 mm, šířka textového pole: 19 mm
Etiketa pro drsné povrchy, lze objednat: na způsob karty, stříbrný, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 15 mm
Etiketa pro drsné povrchy, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 25 mm, šířka textového pole: 51 mm
Popisky přístrojů, Hliníkový štítek, lze objednat: po kusech, černá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 6, výška textového pole: 54 mm, šířka textového pole: 85,6 mm
Štítek, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 17,5 mm
Vaše výhody
- Variabilní řešení – rozmanité materiály pro různá použití
- Rozmanité možnosti díky různým druhům montáže, lepení nebo použití šroubů, nýtů nebo západek
- Od jednoho dodavatele: Materiály pro přístroje od společnosti Phoenix Contact a jiných výrobců
Značení přístrojů
Použití v rozvaděči
Značení elektrických a elektronických komponent v rozvaděči usnadňuje údržbu. Mimoto existují oblasti, ve kterých je značení přístrojů dokonce povinné. V neposlední řadě značením provozních prostředků zvyšujete hodnotu svých rozvaděčů a zařízení.
Rozhlédněte se: Velký program označování od společnosti Phoenix Contact pokrývá všechny možnosti použití – od nalepovací etikety až po vysoce kvalitní gravírovaný štítek. Samozřejmě máte pro značení nebo gravuru k dispozici i naše rozsáhlé popisovací služby.
Nalepovací označování přístrojů
Nalepovací označování přístrojů
Samolepící značení přístrojů je k dostání v mnoha různých velikostech, materiálech a barvách. Různé vlastnosti těchto značení umožňují rozmanité použití k označování konstrukčních dílů, přístrojů a tlačítek.
Přišroubovatelné značení přístrojů
Přišroubovatelné značení přístrojů
Pro značení přístrojů a rozvaděčů jsou v nabídce štítky s vyvrtanými otvory. Lze je bezpečně spojit s přístrojem pomocí šroubů nebo nýtů.
Použití v nosiči s plastovými štítky
Označení přístrojů k zajištění v držácích štítků
Tlačítka lze označit rychle a pohodlně pomocí popisovacího systému CARRIER. Označení se umisťuje do popisovacího pole nosiče.
Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků
Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků
Samolepicí nosiče štítků pro popis přístrojů a modulů přilnou k jakémukoli běžnému podkladu. Vhodná značení lze jednoduše zasunout do nosičů.