ME MAX 22,5 F-GR G 3-3 KMGY - Poloskořepiny pouzder
2201168

Pouzdro na nosnou lištu, Poloskořepina pouzdra (pravá), ploché provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 16,3 mm, výška: 85 mm, hloubka: 90,35 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Jednoduchá montáž
Velký výběr technologií připojení