WMTB HF (55X15)R DBU - Označovač kabelů
0802992

Označovač kabelů, Cívka, tmavomodr, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: ≥ 6 mm, Počet jednotlivých štítků: 1000, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 55 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Značení vodičů a kabelů WMTB HF ... k označení a svazování vodičů a kabelů v interiéru a exteriéru
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisky jsou z behalogenového materiálu
Vysoce flexibilní materiál se přizpůsobí vodičům a kabelům