Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

WML 36 (25X38)R - Etiketa pro zabalení kabelu
0817510

Etiketa pro zabalení kabelu, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rozsah průměrů kabelů: 12,1 ... 36,4 mm, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 36,4 mm, Počet jednotlivých štítků: 500, výška textového pole: 38,1 mm, šířka textového pole: 25,4 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro vnitřní i venkovní použití: vysoká odolnost vůči znečištění a otěru díky ochrannému laminátu
Pevně definované umístění štítků díky lepicímu systému
Velký rozsah průměrů s širokými možnostmi použití uvnitř i vně rozvaděče
Díky omotávacím štítkům se nezvětšuje objem, takže lze kabely např. protahovat i kabelovými kanály
Rychlá a jednoduchá manipulace
Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče a kabely