Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

US-WMTB (24X5) RD - Označovač kabelů
0829320

Označovač kabelů, Karta, červená, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 13 mm, Počet jednotlivých štítků: 35, výška textového pole: 5 mm, šířka textového pole: 24 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Popisky ve formě jednotných karet lze jednoduše, rychle a cenově úsporně popsat pomocí THERMOMARK CARD
Ŕada popisovačů UniSheet US-WMTB... nabízí popisky pro upevnění pomocí běžných kabelových spojek
Předem lisované popisovací proužky lze snadno oddělit a jednoduše namontovat
Karty poskytují místo pro funkční texty