US-WMT (23X4) OG
-
Označovač kabelů
0829302
Označovač kabelů, Karta, oranžová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rozsah průměrů kabelů: 1,5 ... 35 mm, způsob montáže: nasunutí, Počet jednotlivých štítků: 56, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 23 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Označení vodičů |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 56 |
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě | 14 |
Šířka | 23 mm |
Výška | 4,5 mm |
Hloubka | 0,5 mm |
Textové pole | |
Šířka textového pole | 23 mm |
Výška textového pole | 4 mm |
Barva | oranžová (RAL 2003) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál základního prvku | PVC |
Obsažené látky | bez silikonu |
Vnější průměr vedení | 1,5 mm ... 35 mm |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN 50018:2013-05 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň klimatu | AHT 1,0 S |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 80 °C |
Doporučené podmínky skladování | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávání až do zpracování v plastových sáčcích. |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 10 °C ... 30 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 40 % ... 70 % |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Způsob montáže | nasunutí |
Objednací číslo | 0829302 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG2219 |
GTIN | 4046356612722 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 12,12 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 12,12 g |
Číslo celní sazby | 39204910 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1472405
-
BLUEMARK ID - Tiskárna 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Tiskárna 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Barvicí páska 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Barvicí páska 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Kazeta s barvicí páskou 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803376
-
BM ID-CARTR. BK - Barevná patrona 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Barevná patrona 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Barevná patrona 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Barevná patrona 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Zásobník 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Zásobník 1044355
-
PATG 0/23 - Nosiče označení vodiče 0828046
-
PATG 1/23 - Nosiče označení vodiče 1013847
-
PATG 2/23 - Nosiče označení vodiče 1013850
-
PATG 3/23 - Nosiče označení vodiče 1013863
-
PATG 4/23 - Nosiče označení vodiče 0808011
-
PATG 5/23 - Nosiče označení vodiče 0808024
-
PATG 6/23 - Nosiče označení vodiče 0808037
-
PATG 7/23 - Nosiče označení vodiče 0808040
-
PATG 8/23 - Nosiče označení vodiče 0808053
-
PATO 2/23 - Nosiče označení vodiče 1013902
-
THERMOMARK CARD - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5146464
-
BLUEMARK CLED - Tiskárna 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Zásobník 5146451
Vaše výhody
Řada popisovačů UniSheet US-WMT ... nabízí popisky pro označení vodiče označovacími pouzdry systému PATG/PATO ...
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniSheet individuálně podle Vašeho zadání
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno