US-WML 36 (25X25)
-
Etiketa označení kabelů
0800474
Etiketa označení kabelů, Karta, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rozsah průměrů kabelů: 8 ... 36 mm, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 36 mm, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 25 mm, šířka textového pole: 25 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Označení vodičů |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 4 |
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě | 4 |
Technologie označování | Přenos tepla pro matrice a karty |
Šířka | 129,5 mm |
Délka | 25,4 mm |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr | 11 mm ... 36 mm |
Textové pole | |
Šířka textového pole | 25 mm |
Výška textového pole | 25 mm |
Tloušťka fólie | 0,06 mm |
Lepidlo | Akrylát |
Barva | bílá (RAL 9010) |
Materiálem | PVC |
Materiál základního prvku | Vinylový film |
Obsažené látky | bez silikonu |
Vnější průměr vedení | ≤ 36,00 mm |
8 mm ... 36 mm |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (v souladu) |
Požadavek | ≥ 5 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška Tesafilm | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2013 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Postup | Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou |
Tepelná odolnost | |
Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
Zkušební doba | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
Zkušební doba | 168 h |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN 50018:2013-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň klimatu | AHT 1,0 S |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
teplota okolí (montáž) | > 0 °C |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % |
Skladovatelnost | 2 roky |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Způsob montáže | lepení |
Objednací číslo | 0800474 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG2319 |
GTIN | 4046356607063 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 5 g |
Číslo celní sazby | 39199080 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1472405
-
BLUEMARK ID - Tiskárna 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Tiskárna 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Barvicí páska 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Barvicí páska 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - Barevná patrona 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Barevná patrona 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Barevná patrona 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Barevná patrona 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Zásobník 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Zásobník 1044355
-
THERMOMARK CARD - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5146464
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Zásobník 5146451
-
BLUEMARK CLED - Tiskárna 5147999
Vaše výhody
Etikety označovače kabelů se nepřipojují, takže kabel lze i dodatečně např. táhnout kabelovými kanály
Rychlá a jednoduchá manipulace
Odolné vůči rozpouštědlům
Ochranná fólie se navine přes popis a chrání trvale před znečištěním a oděrem
Etikety označovače kabelů US-WML ... sestávají z popisovacího pole a průhledné ochranné fólie
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno