Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

EMT (24X4)R - Vkládací štítek
0816265

Vkládací štítek, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 5000, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 24 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

EMT (24x4)R, bílý vkládací štítek, k označování držáků označení svorkovnice KLM 1 a držáků označení kabelů LM
Díky speciálnímu obrysu se vkládací štítky EMT (24x4)R optimálně hodí do držáku označení svorkovnice KLM 1 a držáku označení kabelů LM
Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti Phoenix Contact
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny EMT ... popisky individuálně podle vašeho zadání