6,2 mm úzký oddělovač napájení MINI MCR-SL-RPSS-I-I... napájí v poli se nacházející převodníky při současném galvanickém 3cestném oddělení mezi vstupem, výstupem a napájením.
Datové protokoly HART mohou být přenášeny obousměrně. Modul může být používán jako oddělovač signálu i provozní oddělovač napájení.
Na vstupní a výstupní straně jsou k dispozici galvanicky oddělené analogové normované signály 0...20 mA nebo 4...20 mA.
Napájení (20,4 V DC až 30 V DC) se může provést volitelně prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem na nosné liště.
MINI MCR-SL-RPSS-I-I
-
Oddělovač napájení
2864079
MCR rozpojovač napájení, transparentní pro HART, vstupní signál 4–20 mA, výstupní signál 4–20 mA, se šroubovým připojením.
Detaily výrobku
cUL Listed
ID schválení: E238705DNV
ID schválení: TAA000020NcUL osvědčení
ID schválení: E199827UL osvědčení
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Volitelně obousměrný přenos HART
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Využitelný i jako odpojovač s pasivním vstupem
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač napájení pro galvanické oddělení, zesilování a filtrování analogových normovaných signálů
Napájení 2vodičových a pasivních 3vodičových senzorů
3cestné oddělení