6,2 mm úzký trojcestný oddělovací zesilovač normovaných signálů MINI MCR-SL-U-I-... se používá ke galvanickému oddělení, převodu, zesílení a filtrování standardních normovaných signálů.
Na straně vstupu se snímá 0...10 V a na výstupu modulu se poskytuje jako galvanicky oddělený signál 0...20-mA nebo 4...20-mA.
Napájení (19,2 V DC až 30 V DC) může volitelně následovat prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem na nosnou lištu.
MINI MCR-SL-U-I-0
-
Oddělovací zesilovač
2813512
Třícestný oddělovací zesilovač MCR, ke galvanickému oddělení analogových signálů, se šroubovými svorkami, vstupní signál: 0 V ... 10 V, výstupní signál: 0 mA ... 20 mA
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E238705DNV
ID schválení: TAA000020NcUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Nízký příkon
Cenově příznivá alternativa ke konfigurovatelným oddělovacím zesilovačům
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování analogových normovaných signálů
3cestné oddělení
Pevné kombinace signálů