6,2 mm štíhlý 3cestný oddělovací zesilovač normovaných signálů MINI MCR-SL-I-U-... se používá ke galvanickému oddělení, převodu, zesílení a filtrování standardních normovaných signálů.
Na straně vstupu se snímá 0...20 mA, resp. 4...20 mA a na výstupu modulu se poskytuje jako galvanicky oddělený signál 0...10 V.
Napájení (19,2 V DC až 30 V DC) se může provést volitelně prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem na nosnou lištu.
MINI MCR-SL-I-U-0
-
Oddělovací zesilovač
2813541
Třícestný oddělovací zesilovač MCR, ke galvanickému oddělení analogových signálů, se šroubovými svorkami, vstupní signál: 0 mA ... 20 mA, výstupní signál: 0 V ... 10 V
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E238705DNV
ID schválení: TAA000020NcUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Nízký příkon
Cenově příznivá alternativa ke konfigurovatelným oddělovacím zesilovačům
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování analogových normovaných signálů
3cestné oddělení
Pevné kombinace signálů