SAC-5P- 2,0-280/M12FSL FE
-
Napájecí kabel
1294814
Napájecí kabel, PUR bezhalogenové, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: L, pro stejnosměrný proud do 16 A / 63 V
Detaily výrobku
Typ produktu | Silový kabel |
aplikace | Zásobování energií |
Kódování | L |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité napětí UN | 63 V DC |
Jmenovitý proud IN | 16 A |
Přípojka 1 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 |
Druh kódování | L (Power) |
PUR bezhalogenový šedý [280] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 159 kg/km |
UL AWM Style | 80 °C / 300 V |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový šedý [280] |
stavba vodiče napájení | 80x 0,20 mm |
Napájecí napětí AWG | 14 |
Průřez vodiče | 5x 2,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 2,65 mm ±0,1 mm |
Vnější průměr vedení | 8,60 mm ±0,25 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá, růžová |
Síla stěny izolace | ≥ 0,14 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,70 mm |
Max. odpor vedení | ≤ 8 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V AC |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V AC (Test Spark) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 4 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 86 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000000, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: 500000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
podle DIN EN 50267-2-1 | |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 (Cable Flame) |
podle UL 758/1581 FT2 | |
dle EN 60332-2-2 (20 s) | |
Odolnost vůči olejům | podle EN 60811-404, 168 h při 100 °C |
Jiná odolnost | odolné proti hydrolýze a mikrobům podle VDE 0282 část 10 |
nízkoadhezní | |
odolný vůči otěru | |
odolné vůči mořské vodě | |
Teplota prostředí (provoz) | -50 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Objednací číslo | 1294814 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 25 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CDP |
GTIN | 4063151531416 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 388,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 388 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
PROT M12 MS PWR - Uzavírací šroub 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0819411
-
US-WMT (23X4) - Označovač kabelů 0828769
-
WMTW (23X4)R - Označovač kabelů 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Přechodka hadice-kabel 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Ochranná hadice 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Ochranná hadice 3240839
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Nástroj 1200305
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Boční štípací kleště 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Nářadí na odstranění izolace 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Nářadí na odstranění izolace 1212161
-
WIREFOX 10 - Nářadí na odstranění izolace 1212150
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno