UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY
-
Boční díl
2202033
Pouzdra z vytlačovaného profilu, Pojistka, Bočnice pro kryt U profilu, šířka: 10,35 mm, výška: 78,49 mm, hloubka: 68,95 mm
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Různé základní profily vždy se třemi úrovněmi plošných spojů
Kryty modulů různých tvarů lze libovolně polohovat
Kompatibilita s celou řadou standardních připojovacích technik
Snadná montáž přístrojů díky principu snap-mount (boční části se nasunou bez nástroje)
Vysoká flexibilita díky volně polohovatelným krytkám