UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - Prvek patky
2202023

Pouzdra z vytlačovaného profilu, Montáž na nosnou lištu, pro nosnou lištu k montáži pod profil UM-BASIC PROFILE (šířka: 108 mm), Prvek patky

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Různé základní profily vždy se třemi úrovněmi plošných spojů
Kryty modulů různých tvarů lze libovolně polohovat
Kompatibilita s celou řadou standardních připojovacích technik
Snadná montáž přístrojů díky principu snap-mount (boční části se nasunou bez nástroje)
Vysoká flexibilita díky volně polohovatelným krytkám