Tyto nosné lišty s profilem jsou nejběžnější variantou a označují se také jako montážní lišty. Jsou dostupné ve dvou velikostech NS 15 a NS 35. U nosné lišty NS 35 si můžete vybrat také mezi výškami 7,5 mm a 15 mm. V závislosti na variantě nosné lišty jsou montážní lišty k dispozici z různých materiálů. Patří mezi ně ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná ocel a měděné nebo hliníkové nosné lišty. Kromě toho jsou všechny varianty, ať už NS 15 nebo NS 35, k dispozici s perforací nebo bez ní. Oválné otvory umožňují snadnou instalaci osazených nosných lišt. Standardní oválné otvory nosných lišt NS 15 mají rozteč 20 mm od středu otvoru ke středu otvoru. Samotný oválný otvor má délku 12,2 mm včetně zaoblení
a šířku 4,2 mm. Standardní oválné nosných lišt NS 35 mají rozteč otvorů 25 mm od středu otvoru ke středu otvoru. Samotný oválný otvor má délku 15 mm včetně zaoblení a šířku 6,2 mm.
Nosná lišta děrovaná, podle údajů zákazníka max. délka: 2 m, dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná, způsob montáže: Standardní profil, barva: stříbrná, Aktuální rozměrové tolerance: Tolerance profilu kvůli otřepům/ostrým hranám = ±0,5 mm, Počáteční rozměr = ±0,5 mm, Schéma otvorů = ±0,5 mm, Poloha otvorů = ±0,5 mm, Minimální délka kolejnice: Bez perforace: >20 mm, S perforací: >100 mm, Poslední vysekávání u Phoenix Contact: <1750 mm