HC-M-02-CT-F-35
-
Modul kontaktní vložky
1683508
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 2, výkonové kontakty: 2, ovládací kontakty: 0, Zásuvka, Lisovaný spoj, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, aplikace: Výkon, bez lisovacích dutinkových kontaktů
Detaily výrobku
Všeobecně | Lisovací dutinkové kontakty se objednávají zvlášť |
Všeobecně | Lisovací dutinkové kontakty se objednávají zvlášť |
Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
Typ produktu | Kontaktní vložka modulární |
Řada | HC-M-02 |
aplikace | Výkon |
Počet pólů | 2 |
rozložení konektoru | 2 |
Počet míst pro modul | 2 |
Počet výkonových kontaktů | 2 |
Počet ovládacích kontaktů | 0 |
Typ kontaktu | stočené |
Technologie připojení | |
Technologie připojení | Lisovaný spoj |
Připojení vodiče | |
Průřez přípoje | 10 mm² ... 35 mm² (Údaje o průřezu se vztahuje na geometrický průřez použitého vedení) |
Průřez přípoje AWG | 8 ... 2 (Údaje o průřezu se vztahuje na geometrický průřez použitého vedení) |
Šířka | 34 mm |
Výška | 54 mm |
Délka | 29,5 mm |
Zatěžovací napětí (III/3) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 8 kV |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 8 kV |
Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
Jmenovitý proud | 100 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 500 |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál povrch kontaktu | Ag |
Materiál držák kontaktu | PC |
Normy / ustanovení | PC |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
Objednací číslo | 1683508 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7ACE |
GTIN | 4067923238800 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 22,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440217 |
ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CK8,0-ED-16,00F AG - Lisovací kontakt 1550058
-
CK8,0-ED-25,00F AG - Lisovací kontakt 1550056
-
CK8,0-ED-35,00F AG - Lisovací kontakt 1550052
-
HC-M-B06-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182095
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno