Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MUT 6-PE - Mini svornice ochranného vodiče
3248040

Mini svornice ochranného vodiče, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: zeleno-žlutá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty