Primárně taktovaný měnič DC/DC QUINT, širokopásmový vstup, pro montáž na nosnou lištu s technikou SFB (Selective Fuse Breaking), vstup: 60 až 72 V DC, výstup: 24 V DC / 10 A
Měniče DC/DC
Měniče DC/DC zajišťují regulované stejnosměrné napětí. Použitím měničů napětí se vyhnete poruchám ve své aplikaci. Obnovují napětí, takže je zatížení i při dlouhém vedení vždy napájeno regulovaným stejnosměrným napětím. Pomocí měničů DC/DC upravíte úroveň napětí nebo zajistíte výstavbu nezávislých napájecích systémů prostřednictvím galvanické izolace.
Primárně taktovaný měnič DC/DC, QUINT POWER, Montáž na nosnou lištu, vstup: 12 V DC - 24 V DC, výstup: 24 V DC / 2,5 A
Vaše výhody:
- Výkonová rezerva pro snadné rozšíření systému pomocí statického zesílení s trvalým výkonem až 125 % a spouštění těžkých zátěží pomocí dynamického zesílení se zvýšením až o 200 % po dobu 5 s
- Vysoká účinnost a dlouhá provozní životnost při nízkém ztrátovém výkonu a nízkém zahřívání
- Preventivní kontrola funkcí nahlásí kritické provozní stavy předtím, než dojde k závadě
- Výběr mezi přípojkou push-in a šroubovým připojením
- Schválení podle norem Ex a IECEx umožňuje použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
- Měniče DC/DC QUINT jsou součástí systému COMPLETE line
Měniče DC/DC QUINT na nosné liště
Měniče DC/DC QUINT >100 W Vysoký výkon s SFB Technology
Měniče DC/DC řady QUINT maximalizují dostupnost vašeho projektu. Pomocí technologie SFB Technology, preventivní kontroly funkcí, dlouhé provozní životnosti a schválení IECEx zvyšujeme bezpečnost a spolehlivost. Prahy hlášení a charakteristiky měničů stejnosměrného napětí lze poprvé individuálně přizpůsobit. Navíc si můžete vybrat techniku připojení.
Úrovně napětí měničů DC/DC QUINT >100 W
Úrovně napětí: měniče DC/DC >100 W
Měniče DC/DC řady QUINT jsou vhodné pro velké výkony s proudy až 20 A. Díky širokému rozsahu vstupního napětí pokrývají měniče stejnosměrného napětí všechna běžná vstupní a výstupní napětí ve výkonových třídách do 480 W.
Měniče stejnosměrného proudu QUINT převádí jmenovité vstupní napětí z 12 V DC, 24 V DC nebo 48 V DC na výstupní napětí od 12 V DC do 56 V DC.
Kromě zobrazených úrovní napětí nabízí měniče stejnosměrného proudu QUINT s širokopásmovým vstupem rozsah vstupního napětí od 42 V DC do 96 V DC nebo od 67 V DC do 154 V DC. Najdou využití např. v železniční dopravě nebo v oboru výroby elektrické energie.
Měniče DC/DC QUINT <100 W
Měniče DC/DC QUINT <100 W Výkonné a kompaktní
Měniče DC/DC QUINT jsou dostupné také ve výkonovém rozsahu do 100 W. Tyto mimořádně výkonné, a zároveň kompaktní měniče mají vysoký stupeň účinnosti, preventivní kontrolu funkcí a statické a dynamické zesílení. Navíc si můžete vybrat mezi přípojkou push-in a šroubovým připojením.
Úrovně napětí měničů DC/DC QUINT <100 W
Úrovně napětí: měniče DC/DC <100 W
Tyto kompaktní přístroje řady QUINT nabízí maximální funkčnost od výkonového rozsahu 30 W, a navíc poprvé pokrývají výkonový rozsah 60 W.
Měniče stejnosměrného proudu QUINT převádí jmenovité vstupní napětí z 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC nebo 110 V DC na výstupní napětí od 5 V DC do 56 V DC.
Malá přístrojová hloubka 89 mm umožňuje vestavbu do plochých rozvaděčů, které mají schválení DNV-GL pro použití v námořním prostředí.
Měniče DC/DC s ochranným nátěrem
Měniče DC/DC QUINT s ochranným nátěrem Varianta Plus pro extrémní okolní podmínky
Varianta Plus měniče DC/DC s integrovaným přerušením vazby MOSFET pro zajištění redundance 1+1 a n+1 poskytuje symetrické rozložení zátěže a zvyšuje dostupnost zařízení. Kromě toho splňuje požadavky funkční bezpečnosti (SIL 2). V kombinaci s modulem redundance QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ dosáhnete úrovně SIL 3.
Ochranný nátěr a schválení ATEX a IECEx podle norem IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 a IEC 60079-15 umožňuje použití v oblastech s nebezpečím výbuchu zóny 2.
Nová varianta Plus je doplněna širokým teplotním rozsahem od -40 °C do +70 °C pro použití za extrémních okolních podmínek. Ochranné lakování desky plošných spojů (CO znamená coated) chrání před prachem, korozivními plyny a 100% vlhkostí vzduchu. Také brání výpadkům způsobeným korozními plazivými proudy a elektrochemickou migrací.
Měniče DC/DC TRIO s napětím 1 500 V DC
Měniče DC/DC TRIO s napětím 1 500 V DC Pro decentrální napájení ve fotovoltaických zařízeních
Měniče DC/DC řady TRIO s napětím 1 500 V DC napájí zařízení přímo z pole a i bez centrální sítě poskytují spolehlivé napájení. Najdou ideální uplatnění ve fotovoltaice a v technologii pohonů.
Ve fotovoltaických zařízeních umožňuje měnič DC/DC TRIO spustit centrální měnič i bez napájecí sítě. Kromě toho jej můžete použít k přímému a okamžitému napájení monitorování řetězců uvnitř připojovacích skříní generátoru.
V oblasti technologie pohonů vyrábí přístroj přímo ve stroji napětí 24 V, aby bylo možné zajistit ovládání zařízení.
Měniče DC/DC UNO s napětím 1000 V DC
Měniče DC/DC UNO s napětím 1 000 V DC K modernizaci stávajících fotovoltaických zařízení
S měničem DC/DC řady UNO POWER budete svůj rozvaděč napájet přímo z fotovoltaického zařízení. Pomocí přímého připojení k napětí řetězců až do 1 000 V DC bude rozvodná skříň zásobována přímo z fotovoltaického modulu. Ušetříte tak další náklady na instalaci a zvýšíte efektivitu systému. Certifikace UL 1741 měniče DC/DC navíc usnadňuje schválení celého systému. Na dalším stupni výstavby lze signální vedení nahradit rádiovým spojením.
Díky rozsahu napětí až 1 000 V DC se měniče stejnosměrného proudu UNO hodí i k modernizaci nebo rozšíření vašeho stávajícího fotovoltaického zařízení.