Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

OTTAD 6/SB - Průchozí svornice
1147122

Průchozí svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Maticové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty