OTTA 25 M6 PH3 - Svorka s připojením šroubem
0713122

Univerzální svorka s maticovým připojením, šroub s křížovou hlavou, průřez: 1 mm2 ... 25 mm2, šířka: 18 mm, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty