AI-TWIN 2X 2,5 -16 BU - Dutinka vodiče
1200281

Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 16 mm, délka pouzdra: 21,5 mm, barva: modrá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Touto speciální koncovkou vodiče se jednoduše realizují řetízkové můstky
S TWIN koncovkami vodiče můžete prakticky slisovat dva vodiče do jedné koncovky vodiče
Pro případ individuálního použití lze vybrat různá provedení jednotlivých TWIN koncovek vodiče