Seznam UL
ID schválení: E468743-20230831Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 18 A | 2,5 |
cUL Listed
ID schválení: E468743-20230831Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 15 A | 2,5 |
M17, Kabelový konektor, řada: M17 PRO, přímý, stíněná: ano, Rychlospojka ONECLICK, Počet pólů: 3+PE, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 5,5 mm ... 9,5 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 18 A | 2,5 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 15 A | 2,5 |