ST-15KS0,25-2,50 - Lisovací kontakt
1213854

Lisovací kontakt, Zásuvka, stočené, průměr kontaktu: 1,5 mm, průřez přípoje: 0,25 mm2 ... 2,5 mm2, materiál kontaktu: CuZn, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Položka neobsahuje olovo podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c.
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Vysoká pevnost připojení v tahu
Nízké přechodové odpory
Snadné sledování výroby