BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE - Víko pouzdra
2200066

Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, transparentní otočné víko, zaplombovatelné, bez vkládací clony, šířka: 71,6 mm, výška: 45 mm, hloubka: 8 mm, barva: transparentní

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Navzájem sladěný systém pouzdra a přípojky pro rychlejší vývoj zařízení
Individuální online konfigurace pro rozmanité aplikace v automatizaci budov
Velký výběr technologií připojení
Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách od jedné do devíti dělicích jednotek (17,8 mm ... 161,6 mm)
Odpovídající normě DIN EN 43880