HBUS 71,6-16P-1S BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu
2896296

způsob montáže Montáž na nosnou lištu

Konektor sběrnice na nosnou lištu, barva: černá, jmenovitý proud: 3 A (Součtový proud max. 25 A), jmenovité napětí (III/2): 30 V, počet pólů: 16, řada výrobků: BC 71,6.., rozteč: 2,54 mm, montáž: Montáž na nosnou lištu, zajištění: bez

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Prostorově úsporná montáž pod pouzdrem do nosné lišty
Rychlá komunikace mezi moduly bez přídavných nákladů na propojení
Konektor sběrnice na nosnou lištu pro každou konstrukční šířku