Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

HC-K 6/12-EBUS - Kontaktní vložka
1636363

Kontaktní vložka, počet pólů: 6+12+PE, konstrukční velikost: B16, výkonové kontakty: 6, ovládací kontakty: 12, Zásuvka, Axiální šroubový spoj, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 10 mm2, aplikace: Výkon/signál

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373