HC-HS-06-I-PT-F - Kontaktní vložka
1031080

Kontaktní vložka, počet pólů: 6+PE, konstrukční velikost: B16, výkonové kontakty: 6, ovládací kontakty: 0, počet přípojek na jeden pól: 1, Zásuvka, Svorky Push-in, 400 V, 35 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, aplikace: Výkon

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá instalace bez nutnosti použití nářadí, i v zabudovaném stavu, díky technice připojení push in
Nejkratší doba instalace v porovnání s jinými způsoby připojení
Rychlé a snadné propojení, zejména v omezených prostorových podmínkách
Pomocí robotů je možná automatizovaná kabeláž
Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišených ovládacích jednotek
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373
Levné a rychlé kódování s plastovými profily