DNV
ID schválení: TAE000037SCSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 14 |
UL osvědčení
ID schválení: E118976Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 13 A | - 14 |
cULus osvědčení
ID schválení: E468743Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 13 A | - 14 |