HC-B16-I-PT-F - Kontaktní vložka
1407731

Kontaktní vložka, počet pólů: 16+PE, konstrukční velikost: B16, počet přípojek na jeden pól: 1, Zásuvka, Svorky Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Výkon

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá instalace bez nutnosti použití nářadí, i v zabudovaném stavu, díky technice připojení push in
Nejkratší doba instalace v porovnání s jinými způsoby připojení
Rychlé a snadné propojení, zejména v omezených prostorových podmínkách
Pomocí robotů je možná automatizovaná kabeláž
Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišených ovládacích jednotek
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373
Levné a rychlé kódování s plastovými profily
Měřicí bod pro 2 mm zkušební zástrčky