HC-B10-I-TPT-M - Kontaktní vložka
1423017

Kontaktní vložka, počet pólů: 10+PE, konstrukční velikost: B10, počet přípojek na jeden pól: 2, Trn, Svorky Push-in, 500 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, aplikace: Výkon

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá instalace bez nutnosti použití nářadí, i v zabudovaném stavu, díky technice připojení push in
Nejkratší doba instalace v porovnání s jinými způsoby připojení
Rychlé a snadné propojení, zejména v omezených prostorových podmínkách
Pomocí robotů je možná automatizovaná kabeláž
Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišených ovládacích jednotek
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373
Levné a rychlé kódování s plastovými profily
Dvojité připojení vodiče na pól