Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

HC-B 24-I-UT-M-48 - Kontaktní vložka
1584936

Kontaktní vložka, počet pólů: 24+PE, konstrukční velikost: B24, Trn, Šroubové připojení, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro rychlé
kódování s plastovým profilem
Pro zkušební kolík 2 mm
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373