HC-M-04-PT-M - Modul kontaktní vložky
1424221

Modul kontaktní vložky, počet pólů: 4, výkonové kontakty: 4, ovládací kontakty: 0, Trn, Svorky Push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, aplikace: Výkon

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá instalace bez nutnosti použití nářadí, i v zabudovaném stavu, díky technice připojení push in
Nejkratší doba instalace v porovnání s jinými způsoby připojení
Rychlé a snadné propojení, zejména v omezených prostorových podmínkách
Pomocí robotů je možná automatizovaná kabeláž
Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišených ovládacích jednotek
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373