HC-B06-I-PT-CI-M - Kontaktní vložka
1350025

Kontaktní vložka, počet pólů: 6+2 PE, konstrukční velikost: B6, počet přípojek na jeden pól: 1, Trn, Svorky Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Výkon, montáž click-in bez použití nářadí

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Výrazná úspora času a lepší manipulace: Univerzálně jednoduchá instalace a montáž díky technice připojení push in a inovativní pojistce click-in
Instalace a montáž přípojky PE pomocí techniky připojení push in bez nutnosti použití nářadí
Nejkratší doba instalace v porovnání s jinými způsoby připojení
Rychlé a snadné propojení, zejména v omezených prostorových podmínkách
Bezpečná instalace: Slyšitelná a citelná pojistka kontaktních vložek v pouzdru konektorového spoje
Spolehlivé konektorové připojení: Kontaktní vložka click-in zaskočí do pouzdra bezpečně proti nárazům a vibracím podle DIN EN 61373
Snadná integrace: Kontaktní vložky click-in jsou vhodné do všech plastových a kovových pouzder konstrukčních řad HEAVYCON STANDARD a EVO
Pomocí robotů je možná automatizovaná kabeláž
Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišených ovládacích jednotek
Levné a rychlé kódování s plastovými profily
Měřicí bod pro 2 mm zkušební zástrčky
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373