Fotovoltaické konektory

FV zástrčka

Zástrčky od společnosti Phoenix Contact k osazení v poli se nejlépe hodí pro kabeláž fotovoltaických zařízení. AC nebo DC, kulatý nebo obdélníkový: solární konektory pokrývají široké spektrum požadavků. Portfolio doplňují přístrojové konektory, technika připojení desek plošných spojů a příslušenství.

Go to Product Detail Page for item 1220829
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - Pojistková zástrčka
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - Pojistková zástrčka
1220829

Pojistková zástrčka, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, průřez vodiče min.: 6 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), jmenovitý proud: 3,5 A, Typ připojení: otevřený konec vodiče, min. průměr kabelu: 5,8 mm, max. průměr kabelu: 6,4 mm, Pojistkový prvek SUNCLIX k jištění modulů a přístrojů ve fotovoltaických zařízeních

Go to Product Detail Page for item 1220825
PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - Pojistková zástrčka
PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - Pojistková zástrčka
1220825

Pojistková zástrčka, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, průřez vodiče min.: 6 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), jmenovitý proud: 11 A, Typ připojení: otevřený konec vodiče, min. průměr kabelu: 5,8 mm, max. průměr kabelu: 6,4 mm, Pojistkový prvek SUNCLIX k jištění modulů a přístrojů ve fotovoltaických zařízeních

Vaše výhody

  • Rychlé a snadné připojení vodiče na místě s inovativní technikou rychlého připojení
  • Snadná zapojení kabeláže: osazení bez speciálních nástrojů
  • Trvale spolehlivé spojení díky komponentám s ověřením TÜV
  • Vysoká flexibilita díky připojení pro různé průřezy kabelů
  • Perspektivní kabeláž fotovoltaických zařízení pomocí komplexních řešení připojení

Přehled výrobního programu fotovoltaických konektorů


DC konektory

Stěnové průchodky, konektory a rozsáhlé příslušenství: S fotovoltaickými konektory řady SUNCLIX získáte inovativní techniku připojení od jednoho výrobce.

  • Napětí do 1 500 V
  • Proud do 65 A
  • Průřezy vodičů od 2,5 do 16 mm²
  • Pružinová přípojka SUNCLIX
  • Lisovaný spoj
  • Stupeň krytí: IP66 / IP68 (24h / 2m)

AC konektory

Pro AC stranu fotovoltaických systémů je k dispozici portfolio techniky připojení řady PRC pro všechny výkonové třídy. Sortiment zahrnuje kulaté a hranaté zástrčky pro 1fázové a 3fázové přístroje, průchodkové svornice a odpovídající příslušenství.

  • Napětí do 690 V
  • Proud do 70 A
  • Průřezy vodičů od 1,5 do 16 mm²
  • Šroubové připojení a lisovaný spoj
  • PRC: IP66 / IP68 (24h / 2m) / IP69K

Oblasti použití


DC konektory a svorky desky plošných spojů pro fotovoltaické moduly
Stejnosměrná technika připojení pro polní kabeláž
AC a DC technika připojení pro připojení přístroje
Instalační systém pro technologii fotovoltaických systémů
DC konektory a svorky desky plošných spojů pro fotovoltaické moduly

Díky svorkám desky plošných spojů můžete rychle a bezpečně připojit pružné kabely přípojné krabici modulu.

Pro připojení solárních modulů na straně pole a pro kabelové konfekce jsou ideální konektory SUNCLIX s lisovaným spojem. Jsou určeny k automatizovanému zpracování a splňují běžné mezinárodní normy.

Přejít k produktům
Stejnosměrná technika připojení pro polní kabeláž

Propojte svůj fotovoltaická zařízení od modulu k měniči efektivně, bezpečně a spolehlivě – se systémem připojení SUNCLIX. Jednodílné DC konektory připojíte rychle, snadno a bez použití speciálního nářadí. Pružinová technika zajišťuje trvale bezpečný a spolehlivý kontakt vodičů.

Přejít k produktům
AC a DC technika připojení pro připojení přístroje

Pro připojení přístroje použijte komplexní program pro jakoukoli výkonovou třídu. Ať už AC nebo DC, kulaté nebo hranaté, pro signály, data nebo výkon: Konektory pokrývají široké spektrum požadavků. Portfolio doplňují přístrojové konektory, technika připojení desek plošných spojů a příslušenství.

Přejít k produktům
Instalační systém pro technologii fotovoltaických systémů

Konektory řady PRC jsou vhodné pro přenos energie v aplikacích pro venkovní použití. Přístroj, spojka a polní konektory jsou vyrobeny ze speciálních plastů. Umožňují řešení připojení modulárních a řetězcových měničů, jakož i systémů pro sledování a akumulátorů.

Přejít k produktům

Jednotná technika připojení od fotovoltaického modulu po napájení

Interaktivní obrazová mapa: Topologie technologie fotovoltaického připojení
Svorky desky plošných spojů bez izolačního tělesa
Pro rychlé a bezpečné připojení přípojných krabic modulu.
Přejít k produktům
Svorky desky plošných spojů bez izolačního tělesa
Solární konektory s lisovaným spojem
Pro připojení fotovoltaických modulů na straně pole.
Přejít k produktům
Solární konektory s lisovaným spojem
Solární konektory s pružinovou přípojkou SUNCLIX
Pro připojení k přístroji na straně pole.
Přejít k produktům
Solární konektory s pružinovou přípojkou SUNCLIX
Kabelové DC rozvaděče
Pro rychlé paralelní zapojení fotovoltaických modulů.
Přejít k produktům
Kabelové DC rozvaděče
DC pojistkové zástrčky
Pro jištění modulů a přístrojů ve fotovoltaických zařízeních.
Přejít k produktům
DC pojistkové zástrčky
DC stěnové průchodky
Pro připojení přístrojů, předem osazené nebo s možností osazení.
Přejít k produktům
DC stěnové průchodky
Datové a signálové konektory
Měděné a optické datové a signálové konektory M5 až M23, 3pólové až 19pólové.
Přejít k produktům
Datové a signálové konektory
Svorky a konektory desek plošných spojů
Technika připojení na bázi desek plošných spojů pro přenos signálů, dat nebo napájení.
Přejít k produktům
Svorky a konektory desek plošných spojů
AC konektory
pro připojení na straně sítě.
Přejít k produktům
AC konektory

Konektory SUNCLIX pro fotovoltaické systémy

Konektory SUNCLIX pro připojování fotovoltaických modulů
Konektory pro fotovoltaiku ve skleníku
Rozvodka DC ve fotovoltaickém zařízení
Konektory SUNCLIX pro připojování fotovoltaických modulů

Konektory SUNCLIX od společnosti Phoenix Contact lze zpracovávat automatizovaně. Postříbřené kontakty zajišťují nižší odpor kontaktu v nepřetržitém provozu.

Konektory s lisovaným spojem jsou koncipovány pro proudy do 40 A (TÜV) / 50 A (UL) a napětí do 1 500 V (TÜV/UL).

Konektory pro fotovoltaiku ve skleníku

S inovativní pružinovou přípojkou konektorů DC můžete spolehlivě a bezpečně připojit vedení od 2,5 do 16 mm² bez použití speciálního nářadí. Díky tomu lze osazovat obzvláště snadno a rychle přímo na místě.

Rozvodka DC ve fotovoltaickém zařízení

Naše rozvodky Y a pojistky vodičů umožňují ještě více flexibility ve fotovoltaické kabeláži. Veďte sousedící řetězce k bodu připojení jednoduše a cenově výhodně pouze jedním vedením.

Chraňte svá zařízení vně uloženými pojistkami vodičů, a využijte tak výhody teplotního managementu a malé velikosti zařízení.

E-paper
Přehled produktů pro fotovoltaiku

Hledáte spolehlivou a inovativní technologii připojení pro fotovoltaické moduly, měniče nebo pro kompletní fotovoltaický systém? Potom jste na správném místě.

Otevřít e-paper
Portfolio Fotovoltaické konektory
Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.