CLIPFIX 35 BP 500
-
Koncovka
1632458
Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možnost označení, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Koncovka |
Šířka | 9,5 mm |
Výška | 55,6 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 35,5 mm |
Délka | 55,6 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Materiálem | PA |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 1632458 |
Ks/bal. | 500 Kus |
Minimální objednané množství | 500 Kus |
Prodejní kód | BE7 |
Kód výrobku | BE7111 |
GTIN | 4067923151697 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 5,664 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 5,1 g |
Číslo celní sazby | 39269097 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Označovací karta 1007235
-
KLM - Nosiče označení svorkovnice 1004306
-
KLM 3 - Nosiče označení svorkovnice 0811969
-
KLM 3-L - Nosiče označení svorkovnice 0814788
-
KLM-A - Nosiče označení svorkovnice 1004348
-
KLM 4 - Nosiče označení svorkovnice 0811970
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6 CUS - Proužky označovacích štítků 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1051430
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824589
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
ZBF 6 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825027
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824646
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810876
-
KLM 1 - Nosiče označení svorkovnice 1004319
Vaše výhody
Konstrukční šířka pouze 9,5 mm
Velkoplošně popisovatelné
Koncovky CLIPFIX vytvořila společnost Phoenix Contact tak, aby spolehlivě držely na různých systémech nosných lišt
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno