CUC-COX-J1M-A/LFS
-
Koaxiální konektory desek plošných spojů
1340150
Koaxiální konektory desek plošných spojů, krytí: IP20, počet pólů: 1, 12 GBit/s, materiál: Kov, typ připojení: Připojení pájením, kabelový vývod: přímo
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Perspektivní díky použití bezolovnatých materiálů
Kompletní dokumentace šetří vývojářům čas při navrhování
Ideální pro Wi-Fi, Bluetooth, LTE a signály 5G
Možnost pájení konektorů desek plošných spojů metodou reflow nabízí efektivní a cenově výhodný proces zpracování
Balení ve svitku