Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Okruh skupinového kabelu
1559893

Kmenové vedení pro boxy senzorů/aktorů, s vodičem PE, nestíněné, materiál PUR/PVC, 19pólové, 16 x 0,50 mm2 a 3 x 1,00 mm2, délka: 200 m na bubnu

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty