Předem osazené konektory M12 s rychlospojkou Push-Pull zajišťují bezpečné připojení bez použití nářadí. To zaručuje jednoduchou a časově nenáročnou instalaci i ve stísněných podmínkách a při vysoké hustotě kabeláže.
Napájecí kabel, 4-pólový, PVC, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlová M12, kódování: L, délka kabelu: 1,5 m, pro stejnosměrný proud do 16 A / 63 V