Předem osazené konektory M12 s rychlospojkou Push-Pull zajišťují bezpečné připojení bez použití nářadí. To zaručuje jednoduchou a časově nenáročnou instalaci i ve stísněných podmínkách a při vysoké hustotě kabeláže.
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor B (10 mm), s 1 LED, Propojení: Ochranná dioda s omezením přídržného proudu, délka kabelu: 1,5 m, s omezovačem přídržného proudu pro snížení energie