Předem osazené konektory M12 s rychlospojkou Push-Pull zajišťují bezpečné připojení bez použití nářadí. To zaručuje jednoduchou a časově nenáročnou instalaci i ve stísněných podmínkách a při vysoké hustotě kabeláže.
Napájecí kabel, 3-pólový, PVC, černá, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: S, délka kabelu: 2 m, pro střídavý proud do 16 A / 690 V