Předem osazené konektory M12 s rychlospojkou Push-Pull zajišťují bezpečné připojení bez použití nářadí. To zaručuje jednoduchou a časově nenáročnou instalaci i ve stísněných podmínkách a při vysoké hustotě kabeláže.
Napájecí kabel, 5-pólový, PVC, šedá RAL 7001, Zástrčka přímo M12, kódování: L, na Zásuvka přímo M12, kódování: L, délka kabelu: 3 m, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V