Signálový a výkonový kabel

Signálový a výkonový kabel pro spolehlivé připojení kabeláže snímačů / akčních členů

S osazenými kabely pro přenos signálu a výkonu připojíte snímače a akční členy v terénu rychle a pohodlně. Vyberte si z velkého množství variant a kvalit vedení. Pro požadavky, které přesahují klasické specifikace v průmyslovém prostředí, vám nabízíme speciální produktové řady. Na vyžádání rádi realizujeme také vaše individuální řešení.

Go to Product Detail Page for item 1625781
K-4E-M23 M9/5,0-A01/M23 F8 - Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem
K-4E-M23 M9/5,0-A01/M23 F8 - Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem
1625781

Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem, řada: KSF, M23-Zásuvka, rovně zastříknutý plastem, počet pólů: 4+PE, druh zajištění: Šroubový zámek, na M23-Trn, rovně zastříknutý plastem, počet pólů: 4+PE, délka kabelu: 5 m, stíněná: ne, barva vnějšího pláště: šedá RAL 7001, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Go to Product Detail Page for item 1620405
K-7E - OE/010-D03/M23 F8 - Kabelová zástrčka zastříknutá plastem
K-7E - OE/010-D03/M23 F8 - Kabelová zástrčka zastříknutá plastem
1620405

Kabelová zástrčka zastříknutá plastem, řada: KSF, M23-Zásuvka, rovně zastříknutý plastem, počet pólů: 4+3+PE, druh zajištění: Šroubový zámek, délka kabelu: 10 m, stíněná: ano, barva vnějšího pláště: oranžová RAL 2003, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Vaše výhody

  • Četné konstrukční velikosti a vysoký počet pólů – od M8 do M40, ½" a ⅞" a až 17 pólů v jednom konektoru
  • [x]Rychlé a bezpečné připojení i ve stísněných podmínkách díky konektorům M12 Push-Pull
  • Naprosto spolehlivé připojení stínění pomocí technologie Advanced Shielding Technology dokonce i v extrémních okolních podmínkách
  • Bezpečné a efektivní ovládání elektromagnetických hydraulických a pneumatických ventilů s předem osazenými konektory ventilů
  • Přesná kabeláž díky variantám na míru již od 1 kusu

Nové produkty

Výkonové konektory S15

Výkonové kulaté konektory S15

Výkonné a kompaktní

Kulaté konektory velikosti 15 umožňují kompaktní a bezpečné výkonové připojení pro asynchronní a třífázové motory o výkonu do 7,5 kW. Bajonetový rychločinný zajišťovací systém umožňuje instalaci bez použití nářadí, která šetří čas. Je zamezeno možnosti chybného zapojení.

Hlavní vlastnosti

  • Nestíněné kulaté konektory velikosti 15
  • Hybridní plošné uspořádání: 3 výkonové kontakty do 16 A, 2 signální kontakty do 10 A, PE
  • Bajonetové rychločinné zajištění
  • Skladba vodičů: 6 × 2,5 mm²
  • Vedení z bezhalogenového PUR
  • Stupeň ochrany: IP65, IP67
  • V souladu s normou IEC 61076-2-116

Vaše výhody

  • Úspora času díky jednoduché instalaci bez použití nářadí pomocí bajonetového rychločinného zajišťovacího systému
  • Velká úspora místa díky napájecím a signálním kontaktům v hybridním plošném uspořádání
  • Odolnost v náročných, průmyslových prostředích díky ochraně proti ohybu a vibracím
  • Schválení UL a standardizace IEC pro celosvětové použití

Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konfigurátor kabelů a vedení

Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.

Signálové a výkonové kabely M8 a M12

Signálové a výkonové kabely M8 a M12

Nabízíme vám nejširší program produktů a řešení v provedení M8 a M12 pro bezpečný přenos signálů a energie: Od standardních aplikací, robotů a vlečných řetězů až po trvalé venkovní použití a kabeláž v potravinářském nebo železničním průmyslu. Vyberte si z velkého množství osazených variant a jakostí kabelů.

  • Spolehlivé utěsnění do stupně krytí IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky kódovanému tvaru konektoru
  • Rychlé a bezpečné spárování pomocí rychloupínacího mechanismu M12 typu Push-Pull
  • Naprosto spolehlivá ochrana EMC a robustnost díky Advanced Shielding Technology
  • Přenos vysokého výkonu až 16 A nebo až 690 V
Kabeláž M12 s rychlospojkou Push-Pull
Konektory High Density v provedení M12
Jednoduchá diagnostika prostřednictvím konektorů M12 s LED
Kabeláž M12 Power
Signálový a výkonový kabel
Různá vedení
Kabeláž M12 s rychlospojkou Push-Pull

Předem osazené konektory M12 s rychlospojkou Push-Pull zajišťují bezpečné připojení bez použití nářadí. To zaručuje jednoduchou a časově nenáročnou instalaci i ve stísněných podmínkách a při vysoké hustotě kabeláže.

Konektory High Density v provedení M12

V průmyslovém prostředí směřuje trend ke stále kompaktnějším provedením při současně vysoké hustotě uspořádání. S 12- a 17pólovými high density konektory přenesete signály prostorově úsporně v designu M12. Kódování A je standardizováno a lze ho kompatibilně kombinovat s jinými rozhraními.

Jednoduchá diagnostika prostřednictvím konektorů M12 s LED

U konektorů M12 s integrovanými LED diodami můžete rychle a snadno identifikovat chyby v trase signálu.

Kabeláž M12 Power

Kódování S, K a M Power M12 jsou koncipována pro AC aplikace jako je výkonová přípojka třífázového motoru. Kódování M napájí 5- a 6pólové spotřebiče proudem až 8 A a napětím až 690 V. Stejnosměrné aplikace v rozsahu nízkého napětí, jako např. napájení decentrálních I/O modulů nebo stejnosměrných motorů, jsou pokryty kódováním T a L. Čtyřpólové kódování L je volitelně k dispozici s dodatečným kontaktem funkční země. Při napětí 63 V lze přenášet proud 16 A.

Signálový a výkonový kabel

Advanced Shielding Technology optimalizuje současný způsob konstrukce konektorů M12 pro spolehlivý a bezpečný provoz vašich zařízení.

Tekutý kov ve výrobním procesu úplně uzavře stínění kabelu. Soudržné stínění 360° nabízí nejen lepší elektromagnetickou kompatibilitu, ale také zvyšuje výkon. Tekutý kov navíc vytvoří spojení PE kontaktu s kovovým vodivým rýhovaným kolečkem M12.

Různá vedení

Naše standardně používaná PUR vedení jsou bezhalogenová, odolná vůči chemikáliím, olejům, mazivům a jsou vhodná pro tažné řetězy. Cenově dostupná PVC vedení pokrývají oblasti se středním mechanickým namáháním. Pro venkovní prostředí, potravinářský průmysl nebo železniční aplikace nabízíme speciálně přizpůsobené kvality kabelů.

Signálové a výkonové kabely M17 až M40

Signálové a výkonové kabely M17 až M40

Signálové a výkonové kabely předem osazené konektory konstrukčních velikostí M17 až M40 pokrývají mnoho průmyslových signálních aplikací. Jsou tou správnou volbou pro jednoduché a časově úsporné připojení elektrických pohonů s přenosovými výkony až 150 A / 630 V. Kompletní nabídka zahrnuje všechny nezbytné rozsahy výkonu a provedení.

  • Rozsáhlý produktový program s 6pólovými až 17pólovými variantami
  • Spolehlivé použití díky robustnímu provedení a kvalitním materiálům
  • S polovičním otočením je připojení rychlé a bezpečné – s rychlospojkou SPEEDCON
  • Bezporuchový přenos signálů díky konektorům s ochranou elektromagnetické kompatibility
  • Spolehlivě těsné díky stupni krytí IP67
Robustní kulaté konektory pro signály a výkon
Úhlové signální a výkonové konektory
Snadná montáž pomocí rychlospojky Speedcon
Robustní kulaté konektory pro signály a výkon

Malé nebo velké, přímé nebo úhlové, zapouzdřené nebo osaditelné na místě: to vše a mnoho dalšího nabízí sortiment kulatých konektorů od společnosti Phoenix Contact.

  • M17 v přímém provedení: až se 17 póly pro přenos signálu, popř. až s 9 póly pro přenos výkonu do 20 A
  • M23 v přímém nebo úhlovém provedení: až se 17 póly pro přenos signálu, popř. se 6 nebo 8 póly pro přenos výkonu do 30 A. Úhlové provedení lze otočit o více než 240°
  • M40 v přímém provedení: se 6 nebo 8 póly pro přenos výkonu do 70 A

Úhlové signální a výkonové konektory

Úhlový kulatý konektor M23 lze nyní poprvé otočit o více než 240°. Tím je umožněno optimální vedení kabelu pro vaše zařízení.

Snadná montáž pomocí rychlospojky Speedcon

S rychlospojkou SPEEDCON od společnosti Phoenix Contact nainstalujete kulaté konektory jen polovinou otáčky. Tím zkrátíte dobu montáže až o 90 %.

Zapouzdřené konektory ventilů

Konektory ventilů a kabely

Konektory ventilů a kabely konektorů ventilů jsou odolné vůči teplotním a mechanickým vlivům i olejům a tukům. Předem osazené konektory ventilů s funkcí snížení příkonu energie snižují spotřebu energie až o 50 % a umožňují použití menších napájecích zdrojů.

  • Pět různých provedení (A, B, BI, C, CI) a pro tlakové spínače (AD)
  • Konektory ventilů pro venkovní použití v provedeních A a AD se stupněm krytí IP66K/IP68
  • Rozsah použití od 24 V AC/DC do 230 V AC/DC
  • Snadná detekce v případě poruchy díky jasně viditelné LED diodě
  • Schválené materiály podle UL a kvalita výkonu
Konektory DEUTSCH a Superseal

Konektory DEUTSCH a Superseal

Zapouzdřené konektory DEUTSCH a Superseal se používají především u užitkových vozidel, stavebních, zemědělských a lesnických strojů. Zajišťují spolehlivý přenos signálu a energie a přesvědčí svou robustní konstrukcí. Zapouzdření nabízí malou kontaktní plochu pro vodu, olej a chemikálie a zajišťuje spolehlivé utěsnění konektorů.

  • Rychlá příprava k použití díky praktickému klipovému zámku
  • Standardizovaná rozhraní a kompatibilita konektorů nezávisle na výrobci
  • Bezpečné použití díky vysokému stupni krytí do IP69K
Varianty kabelů podle požadavků zákazníků

Kabel snímače – varianty a metrové zboží podle požadavků zákazníka

Navrhněte si kabely s možností osazení zcela dle svých potřeb: Ve spojení s konektory a rozvodkami s možností osazení od společnosti Phoenix Contact lze snadno vytvořit individuální délky vedení kabelů snímačů a akčních členů. Servisní centrum pro průmyslové konektory promění vaše přání za několik dní na produkt šitý na míru: pro konstrukci strojů, zařízení nebo výrobu přístrojů. Navzdory naší rozsáhlé produktové paletě průmyslových konektorů nemůžeme totiž vždy uspokojit nároky zákazníků zbožím ze standardního programu.

  • Flexibilní objednávání – vedení lze dodat i v krátkých délkách
  • Snadné odvíjení díky kabelovým bubnům u velmi dlouhých kabelů