SAC-HZ-3P- 5,0-542/M12FR BK
-
Kabel snímače/akčního členu
1409536
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PVC, žlutá, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlová M12 SPEEDCON, kódování: A, délka kabelu: 5 m
Detaily výrobku
Všeobecně | Tyto osazené kabely jsou podle UL/cUL homologovány pro použití ve výbušných zónách třídy I, divize 2 (CID2). |
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
aplikace | US kabely pro výbušné oblasti |
Počet pólů | 3 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Vnější plášť, materiál | PVC |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Konektor M12) |
Přípojka 1 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka úhlová M12 SPEEDCON |
Počet pólů | 3 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | A |
Délka vedení | 5 m |
PVC žlutý 105 °C [542] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 30 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Počet pólů | 3 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC žlutý 105 °C [542] |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm ±0,03 mm |
Vnější průměr vedení | 4,70 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | žlutá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, černá |
Celkové zkrucování | 3 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | max. 50,5 Ω/km (20 °C) |
Izolační odpor | ≥ (550 M Ohm/m při 500 V) |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 38 mm |
Odolnost vůči plameni | FT4 |
Jiná odolnost | odolné vůči UV |
Zvláštní vlastnosti | Standardy UL PLTC a ITC |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Shoda/schválení | |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1409536 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1IGA |
GTIN | 4055626017921 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 22,22 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Bezpečnostní spona 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Uzavírací šroub 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Bezpečnostní spona 1558991
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno