Seznam UL
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
cUL Listed
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, PVC, černá RAL 9005, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M8, kódování: A, délka kabelu: 3 m
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |